GOULOTTE LFS 60X200 SOCLE+COUVERCLE LBP • LFS6020009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 60 x 200, 4 agrafes
  • LFS6020009010

Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma

LFS6020009010

  • Cheminement de câbles

Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc paloma LFS6020009010

EAN
4012740284141
Conditionnement
4 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    200 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    150 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    41
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    9770 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    3
  • Nombre de compartiments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS602000VERZ - Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé
    LFS602000VERZ
    Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé
  • 2
    TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
  • 3
    R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
    R2293VERZ
    Agrafe LFS60200 tôle zingué
  • 4
    M6293 - M 6293 AGRAFE POUR LFS 60200,NORYL ROUGE
    M6293
    M 6293 AGRAFE POUR LFS 60200, NORYL ROUGE
  • 5
    R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
    R2604VERZ
    Jonction LFS60xxxxx

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group