Té et croix LFS60100 zinguée R2646VERZ
EAN
4012740254014
Conditionnement
6 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Longueur350 mm
-
Largeur de goulotte100 mm
-
Mesure a350 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Matièreacier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacezingué
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour R2646VERZ
PDF1 MB
Plus de documentation