Embout de fermeture pour LFH 60151, BP M66939010
EAN
4012740860536
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M66939010
Declaration
PDF41 KB
Plus de documentation