M 6660 AGRAFE LFH 40060 ROUGE M6660
EAN
4012740311502
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLFH
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte60 mm
Matières
-
Couleurincolore
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M6660
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M6660 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M6660 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation