Angle extérieur pour LFH 40060, BP M66629010
EAN
4012740856461
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationmaintenu par le couvercle
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Largeur de goulotte60 mm
-
Mesure a45 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M66629010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M66629010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M66629010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation