Angle intérieur pour LFH 60151, BP • M66919010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes sans halogène
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camela en matériau sans halogène
  • 60 x 150, 2 x 4 agrafes
  • M66919010

Angle intérieur pour LFH 60151, BP

M66919010

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur pour LFH 60151, BP M66919010

EAN
4012740860512
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    130 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image M66919010 | Hager Afrique

    Image produit M66919010

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M66919010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M66919010

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    PDF
    41 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    M66929010 - Angle extérieur pour LFH 60151, BP
    M66929010
    Angle extérieur pour LFH 60151, BP
  • 2
    M66959010 - Angle plat pour LFH 60151, BP
    M66959010
    Angle plat pour LFH 60151, BP
  • 3
    M66939010 - Embout de fermeture pour LFH 60151, BP
    M66939010
    Embout de fermeture pour LFH 60151, BP
  • 4
    M66969010 - Té+croix pour LFH 60151, BP
    M66969010
    Té+croix pour LFH 60151, BP
  • 5
    M6660 - M 6660 AGRAFE       LFH 40060      ROUGE
    M6660
    M 6660 AGRAFE LFH 40060 ROUGE

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group