Embout, LF/FB 60150, blanc paloma M55239010
EAN
4012740339414
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF/FB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour M55239010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M55239010
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour M55239010
Declaration
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M55239010
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour M55239010
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour M55239010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M55239010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M55239010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation