Embout pour LF60110/111,blanc paloma • M55039010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea de grandes dimensions
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
  • 60 x 110, 4 agrafes
  • M55039010
Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout pour LF60110/111, blanc paloma

M55039010

Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  M55039010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout pour LF60110/111, blanc paloma M55039010

EAN
4012740339308
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image M55039010 | Hager Afrique

    Image produit M55039010

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M55039010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M55039010

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour M55039010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M55039010

    PDF
    530 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour M55039010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M55039010

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    PDF
    41 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M55039010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M55039010 du

    RoHS declaration M55039010 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour M55039010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M55039010 du

    REACH declaration M55039010 (english)

    PDF
    32 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour M55039010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour M55039010

    PDF
    434 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6011007030 - Goulotte 60x110,gris
    FB6011007030
    Goulotte 60x110, gris
  • 2
    M55037030 - Embout pour LF60110/111, gris
    M55037030
    Embout pour LF60110/111, gris
  • 3
    FB6011009016 - Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
    FB6011009016
    Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
  • 4
    LF6011049016 - Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
    LF6011049016
    Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
  • 5
    LF6011039016 - Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
    LF6011039016
    Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group