Agrafe pour FB 60190 M5283
EAN
4012740857550
Conditionnement
50 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Compatibilité
-
Compatibilité produitsFB ...x190mm
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
Matières
-
Couleurnoir
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M5283
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour M5283
EC declaration of conformity FB
PDF122 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M5283 du
REACH declaration M5283 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour M5283 du
RoHS declaration M5283 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation