Angle plat pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc LF6019059016

EAN
4012740012584
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF, LFF, FB
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    190 mm
  • Mesure a
    220 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Matière
    ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C