Goulotte FB 60x190mm PVC blanc FB6019009016
EAN
4012740011297
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte61 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)39
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)39
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Forme de couvercleen vrac
-
Largeur du couvercle190 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile9150 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Nombre de compartiments1 / 4
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour FB6019009016
STP154 KB -
Fichiers DXF
DXF370 KB -
Schéma technique
Dessin technique pour FB6019009016
Product drawing
PDF67 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FB6019009016
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
PDF38 KBDéclaration UE de conformité pour FB6019009016
EC declaration of conformity FB
PDF122 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FB6019009016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FB6019009016 du
RoHS declaration FB6019009016 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FB6019009016 du
REACH declaration FB6019009016 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation