CC 3P+N 125A L58 acc.8m • LS704 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Coupe-circuits
  • Coupe-circuits sectionneurs
  • L58
  • LS704
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
LS712
Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
2
LS703 - Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules
LS703
Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules
3
LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
LS702
Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
4
LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
LR701
Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
5
LR704 - Coupe-circuit 3P+N 125A 690V L58 8M
LR704
Coupe-circuit 3P+N 125A 690V L58 8M
Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Coupe circuit 3P+N 125A 690V L58 accessoriable 8 modules

LS704

Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LS704 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Coupe circuit 3P+N 125A 690V L58 accessoriable 8 modules LS704

EAN
3250614197048
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    3P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    8
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    96 mm
  • Hauteur produit installé
    125 mm
  • Largeur produit installé
    140 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    41.88 W
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image LS704 | Hager Afrique

    Image produit LS704

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS704 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS704

    Declaration

    PDF
    894 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LS704 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS704

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS704 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS704 du

    RoHS declaration LS704 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LS704 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS704 du

    REACH declaration LS704 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LS701 - Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
    LS701
    Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
  • 2
    LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
    LR701
    Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
  • 3
    LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS712
    Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
  • 4
    LR712 - Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
    LR712
    Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
  • 5
    LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS702
    Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group