CC 1P 125A L58 acc.2m • LS701 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Coupe-circuits
          • Coupe-circuits sectionneurs
          • L58
          • LS701
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          LS712
          Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          2
          LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          LS702
          Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          3
          LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
          LR701
          Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
          4
          LR704 - Coupe-circuit 3P+N 125A 690V L58 8M
          LR704
          Coupe-circuit 3P+N 125A 690V L58 8M
          5
          LS701 - Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
          LS701
          Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules

          LS701

          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LS701 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules LS701

          EAN
          3250614197017
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            1 P
          • Type de pôles
            1 P
          Fonctions
          • Avec pole de Neutre coupé
            Non
          Modèle
          • Nombre de modules
            2
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            non
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            Bornes alignées
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            690 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            125 A
          • Courant nominal de la cartouche fusible
            20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases
            0.7
          • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases
            1
          • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases
            0.9
          • Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases
            0.85
          • Coefficient de correction du courant admissible à 40°C
            0.9
          • Coefficient de correction du courant admissible à 50°C
            0.8
          • Coefficient de correction du courant admissible à 20°C
            1
          • Coefficient de correction du courant admissible à 30°C
            0.95
          Protection
          • Caractéristique du fusible
            gG ; aM
          • Taille de l'élément fusible
            22 x 58
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            96 mm
          • Hauteur produit installé
            125 mm
          • Largeur produit installé
            35 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            12.84 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            2.94 W
          Endurance
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            5000
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            3,6Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            35mm² max.
          • Section de raccordement en câble rigide
            50 mm² max.
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…40 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C
          Température
          • Température de calibration
            30 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            MERSEN

          Documents

          • Image produit

            Image LS701 | Hager Afrique

            Image produit LS701

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour LS701 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour LS701

            Declaration

            PDF
            894 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour LS701 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour LS701

            Declaration

            PDF
            126 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LS701 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LS701 du

            REACH declaration LS701 (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          • LS770
            LS770
            Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58
            0,00 €
            / *
          • LS672
            LS672
            Voyant de signalisation 230V pour coupe-circuit L51 et L58
            0,00 €
            / *
          • LF516G
            LF516G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 16A 690V AC 80kA
            0,00 €
            / *
          • LF520G
            LF520G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 20A 690V AC 80kA
            0,00 €
            / *
          • LF525G
            LF525G
            Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 25A 690V AC 80kA
            0,00 €
            / *
          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
            LR701
            Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
          • 2
            LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
            LS712
            Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          • 3
            LR712 - Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
            LR712
            Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
          • 4
            LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
            LS702
            Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
          • 5
            LR702 - Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M
            LR702
            Coupe-circuit 2P 125A 690V L58 4M

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group