Voyant de signalisation 230V pour coupe-circuit L51 et L58 LS672
EAN
3250614196720
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Adapté àCoupe-circuit
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue120 / 230 / 690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal1.6 mA
Protection
-
Taille de l'élément fusible14 x 51
Dimensions
-
Largeur produit installé15 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireIndicateur de tension
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour LS672
PDF182 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LS672
Declaration
PDF126 KBDéclaration UE de conformité pour LS672
Declaration
PDF894 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LS672 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LS672 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation