CC 3P 125A L58 acc.6m • LS703 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Coupe-circuits
  • Coupe-circuits sectionneurs
  • L58
  • LS703

Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules

LS703

  • Distribution d'énergie

Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules LS703

EAN
3250614197031
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Protection
  • Caractéristique du fusible
    gG ; aM
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    96 mm
  • Hauteur produit installé
    125 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    38.5 W
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image LS703 | Hager Afrique

    Image produit LS703

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS703 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS703

    Declaration

    PDF
    894 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LS703 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS703

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS703 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS703 du

    REACH declaration LS703 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LS703 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS703 du

    RoHS declaration LS703 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LS701 - Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
    LS701
    Coupe circuit 1P 125A L58 accessoriable 2 modules
  • 2
    LR701 - Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
    LR701
    Coupe-circuit 1P 125A 690V L58 2M
  • 3
    LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS712
    Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
  • 4
    LR712 - Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
    LR712
    Coupe-circuit 1P+N 125A 690V L58 4M
  • 5
    LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS702
    Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group