GOULOTTE LFS 60X150 SOCLE+COUVERCLE LBP • LFS6015009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 60 x 150, 4 agrafes
  • LFS6015009010
Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma

LFS6015009010

Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS6015009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma LFS6015009010

EAN
4012740284134
Conditionnement
6 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    110 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    29
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    7000 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    2
  • Nombre de compartiments
    1 / 3
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS601500VERZ - Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé
    LFS601500VERZ
    Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé
  • 2
    R2292VERZ - Agrafe LFS60150 zingué
    R2292VERZ
    Agrafe LFS60150 zingué
  • 3
    M6292 - M 6292 AGRAFE    LFS 60150, NORYL  ROUGE
    M6292
    M 6292 AGRAFE LFS 60150, NORYL ROUGE
  • 4
    TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
  • 5
    R2604VERZ - Jonction LFS60xxxxx
    R2604VERZ
    Jonction LFS60xxxxx

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group