Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé LFS601500VERZ
EAN
4012740206532
Conditionnement
6 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte150 mm
-
Espacement horizontal des perforations250 mm
-
Espacement vertical des perforations110 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)29
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)29
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Groupe de matériauacier
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile7000 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables2
-
Nombre de compartiments1 / 3
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFS601500VERZ du
RoHS declaration LFS601500VERZ (english)
PDF103 KB
Plus de documentation