10 extensions pour support LFF71H110 blanc LFF71H1199016
EAN
4012740013529
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
Type appareillage (plastron)Direct 45mm
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Longueur70 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installationLisse
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Montagejuxtaposable
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour LFF71H1199016
PDF211 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF71H1199016
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF71H1199016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF71H1199016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF71H1199016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation