10 extensions pour support LFF71H090 blanc LFF71H0999016

EAN
4012740013505
Conditionnement
1 jeu

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    Direct 45mm
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    65 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    juxtaposable
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C