Angle intérieur variable LFF40110BP • LFF401149010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea à cloison amovible
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea avec supports
  • 40 x 110, 2 éclisses, 4 agrafes
  • LFF401149010

Angle intérieur variable LF/LFF40110 blanc paloma

LFF401149010

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur variable LF/LFF40110 blanc paloma LFF401149010

EAN
4012740868143
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Mesure a
    115 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 97 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFF401149010 | Hager Afrique

    Image produit LFF401149010

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour LFF401149010 | Hager Afrique

    Licence produit pour LFF401149010

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LFF401149010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF401149010

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LFF401149010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LFF401149010

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFF401149010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF401149010 du

    RoHS declaration LFF401149010 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LFF401149010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFF401149010 du

    REACH declaration LFF401149010 (english)

    PDF
    32 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour LFF401149010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour LFF401149010

    PDF
    434 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFF4011007030 - GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, gris
    LFF4011007030
    GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, gris
  • 2
    M7249 - Agrafe,LF/LFF largeur 110mm
    M7249
    Agrafe, LF/LFF largeur 110mm
  • 3
    LFF79U - Boitier isolation pour LFF71U090/110
    LFF79U
    Boitier isolation pour LFF71U090/110
  • 4
    M2024 - Cloison pour LFF profondeur : 40
    M2024
    Cloison pour LFF profondeur : 40
  • 5
    L4770 - Cadre de montage vertical 45x45
    L4770
    Cadre de montage vertical 45x45

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group