![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 10A LF310PV
EAN
3250614061554
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibleultra-rapide (FF)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-130 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 1000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-230 kA
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN2.58 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF310PV
Declaration
PDF916 KB
Plus de documentation