Socle plinthe SL20080 noir SL200801
EAN
4012740894951
Conditionnement
36 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)6
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments2 pièce
-
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartiments4 pièce
Matières
-
Couleurnoir
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacespécial
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)72
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)46
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes2
-
Nombre de compartiments3
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL200801
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL200801
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour SL200801
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL200801
PDF407 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL200801 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SL200801 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation