![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire TN002S
EAN
3250615949974
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeRJ45 8(8)
Connectivité
-
Bande passante250 MHz (900MHz pour les signaux TV)
Matières
-
Couleurgris clair
Câble
-
Plage AWGAWG 26-22
Equipement
-
BlindéOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TN002S
URLNotice d'instruction pour TN002S
PDF614 KBNotice d'instruction pour TN002S
PDF600 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TN002S
Declaration
PDF122 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TN002S
PDF287 KBProfil Environnemental Produit pour TN002S
PDF318 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TN002S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TN002S du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation