Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 3A LF303PV
EAN
3250614061516
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibleultra-rapide (FF)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-130 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 1000 V
-
Type de tension d'alimentationDC
Tension
-
Tension assignée d'emploi en continue900 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal3 A
Protection
-
Caractéristique du fusiblegPV
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.2 W
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF303PV
Declaration
PDF916 KB
Plus de documentation