Embout pour BRAP 65130, anodisé • L6533ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
  • 65 x 130, 1 compartiment
  • L6533ELN
Image  L6533ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  L6533ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium anodisé naturel

L6533ELN

Image  L6533ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  L6533ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium anodisé naturel L6533ELN

EAN
4012740887861
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image L6533ELN | Hager Afrique

    Image produit L6533ELN

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L6533ELN | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L6533ELN

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L6533ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6533ELN

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L6533ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6533ELN du

    RoHS declaration L6533ELN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour L6533ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6533ELN du

    REACH declaration L6533ELN (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP651301ELN - Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
    BRAP651301ELN
    Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
  • 2
    BRP651304HLAN - Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène alu laqué
    BRP651304HLAN
    Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène alu laqué
  • 3
    BRP651303HLAN - Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène alu laqué
    BRP651303HLAN
    Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène alu laqué
  • 4
    BRP651305HLAN - Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène aluminium laqué
    BRP651305HLAN
    Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène aluminium laqué
  • 5
    BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
    BRAP0802ELN
    Couvercle de goulotte alu 80, anodisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group