Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé BRAP651301ELN
EAN
4012740887724
Conditionnement
8 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementGoupilles de jonction en référence séparée
Dimensions
-
Hauteur de goulotte65 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte130 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)19 / 37
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
-
Groupe de matériaualuminium
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile7200 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Nombre de compartiments1 / 2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
Plus de documentation