Angle plat pour GBD 50x190mm en ABS en blanc pur L44189010
EAN
4012740859103
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Longueur212 mm
-
Largeur de goulotte190 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
-
Nombre de couvercles pouvant être montés0
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP43 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L44189010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L44189010
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L44189010
PDF55 KBProfil Environnemental Produit pour L44189010
PDF195 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L44189010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L44189010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation