Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc GBD501904E9016
EAN
4012740015356
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationcollé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte56 mm
-
Largeur de goulotte207 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
-
Nombre de couvercles pouvant être montés0
Matières
-
Couleurblanc signalisation
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire97 / 140 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour GBD501904E9016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GBD501904E9016
Declaration
PDF24 KBDéclaration UE de conformité pour GBD501904E9016
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GBD501904E9016
PDF55 KBProfil Environnemental Produit pour GBD501904E9016
PDF195 KB
Plus de documentation