Angle intérieur GBD50190 RAL 9010 • L44119010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • 50 x 190, 3 compartiments
  • L44119010

Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc pur

L44119010

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc pur L44119010

EAN
4012740859066
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    GBD
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    56 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    207 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 97 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image L44119010 | Hager Afrique

    Image produit L44119010

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L44119010 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L44119010

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)

    ZIP
    2 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)

    ZIP
    43 MB
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour L44119010 | Hager Afrique

    Licence produit pour L44119010

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L44119010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L44119010

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    PDF
    47 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour L44119010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour L44119010

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L44649010 - Jonction pour GBD 50x190mm en polystyrène
    L44649010
    Jonction pour GBD 50x190mm en polystyrène
  • 2
    GBD5019009016 - Goulotte GBD 50x190 blanc
    GBD5019009016
    Goulotte GBD 50x190 blanc
  • 3
    GBD5019049016 - Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
    GBD5019049016
    Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
  • 4
    GBD501904E9016 - Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
    GBD501904E9016
    Angle intérieur pour GBD 56x207mm en ABS en blanc
  • 5
    GBD5019039016 - Angle extérieur pour GBD 50x190mm en ABS en blanc
    GBD5019039016
    Angle extérieur pour GBD 50x190mm en ABS en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group