![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Angle intérieur accessoire pour GBD 56x105mm en PVC en blanc pur L43649010
EAN
4012740827768
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte56 mm
-
Largeur de goulotte105 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
-
Nombre de couvercles pouvant être montés0
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire97 / 140 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L43649010
MSI0 -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP43 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L43649010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L43649010
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L43649010
PDF55 KB
Plus de documentation