Goulotte GBD 50x100 blanc GBD5010009016
EAN
4012740015059
Conditionnement
16 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesClipsage direct 45mm
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte54 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte105 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)16 / 29
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle45 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile4694 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Nombre de compartiments1 / 2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5010009016
MSI0 -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour GBD5010009016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GBD5010009016
Declaration
PDF24 KBDéclaration UE de conformité pour GBD5010009016
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GBD5010009016
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GBD5010009016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GBD5010009016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation