Goulotte GBD 50x100 BP • GBD5010009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
          • 50 x 100, 1 compartiment
          • GBD5010009010
          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Goulotte GBD 50x100 blanc paloma

          GBD5010009010

          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GBD5010009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Goulotte GBD 50x100 blanc paloma GBD5010009010

          EAN
          4012740827720
          Conditionnement
          16 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            Clipsage direct 45mm
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Eclisses en références séparées
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            54 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            105 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            16 / 29
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Largeur du couvercle
            45 mm
          • Nombre de couvercles pouvant être montés
            1
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Installation, montage
          • Perforation de socle
            Avec poinçonnage de base
          Câble
          • Section intérieure / utile
            4694 mm²
          Equipement
          • Nombre de compartiments
            1 / 2
          • Nombre d'agrafes par mètre
            0
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Résistance au choc
            IK07
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…60 °C
          Température
          • Température ambiante
            -5…65 °C

          Documents

          • Image produit

            Image GBD5010009010 | Hager Afrique

            Image produit GBD5010009010

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5010009010 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour GBD5010009010

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)

            ZIP
            43 MB
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)

            ZIP
            2 MB
          • Technique - Licence de produit

            Image Licence produit pour GBD5010009010 | Hager Afrique

            Licence produit pour GBD5010009010

            Product_Licence_NF004_1077_GBD

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour GBD5010009010 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GBD5010009010

            EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

            PDF
            47 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GBD5010009010 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GBD5010009010

            PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

            PDF
            55 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour GBD5010009010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GBD5010009010 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour GBD5010009010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour GBD5010009010 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            GBD5010009016 - Goulotte GBD 50x100 blanc
            GBD5010009016
            Goulotte GBD 50x100 blanc
          • 2
            GBD5010049016 - Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
            GBD5010049016
            Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
          • 3
            GBD501004E9016 - Angle intérieur accessoire pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
            GBD501004E9016
            Angle intérieur accessoire pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
          • 4
            GBD5010039016 - Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc
            GBD5010039016
            Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc
          • 5
            GBD5010059016 - Angle plat pour GBD 50x100mm en ABS en blanc
            GBD5010059016
            Angle plat pour GBD 50x100mm en ABS en blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group