![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc pur L43629010
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationclipsé
-
Traitement antibactérienNon
-
Compatibilité produitsGBD
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Longueur45 mm
-
Largeur de goulotte100 mm
-
Montage du couvercleExtérieur
-
Couvercle avec jointNon
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Plage angulaire83 / 140 °
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L43629010
MSI0 -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP43 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)
ZIP2 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour L43629010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L43629010
Declaration
PDF47 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L43629010
PDF55 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L43629010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour L43629010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB