Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc pur L43619010

EAN
4012740827737
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    GBD
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    56 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    105 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 97 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C