Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour répartiteur multifiche KZ051
EAN
3250613960513
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KZ051
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour KZ051
Declaration
PDF395 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KZ051 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KZ051 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation