Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²,avec fiche,pour Répartiteur multifiche KZ004
EAN
3250613960049
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KZ004
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour KZ004
Declaration
PDF387 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KZ004 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KZ004 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation