Câble de raccordement, 1200mm, noir,6mm² • KZ002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Répartiteurs
  • Répartiteurs multifiches tétrapolaires et accessoires
  • Connecteurs
  • KZ002

Câble de raccordement, 120mm, noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche

KZ002

Image  KZ002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Câble de raccordement, 120mm, noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche KZ002

EAN
3250613960025
Conditionnement
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image KZ002 | Hager Afrique

    Image produit KZ002

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KZ002 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KZ002

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KZ002 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KZ002

    Declaration

    PDF
    387 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KZ002 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KZ002 du

    RoHS declaration KZ002 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KZ002 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KZ002 du

    REACH declaration KZ002 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KZ001 - Câble de raccordement, 120mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
    KZ001
    Câble de raccordement, 120mm, bleu, 6mm², avec fiche, pour Répartiteur multifiche
  • 2
    KZ051 - Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour répartiteur multifiche
    KZ051
    Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm², avec fiche, pour répartiteur multifiche
  • 3
    KZ004 - Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²,avec fiche,pour Répartiteur multifiche
    KZ004
    Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm², avec fiche, pour Répartiteur multifiche
  • 4
    KZ074 - Câble de raccordement,500mm, bleu, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
    KZ074
    Câble de raccordement, 500mm, bleu, 10mm², avec fiche, pour Répartiteur multifiche
  • 5
    KZ052 - Câble de raccordement, 500mm,Noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
    KZ052
    Câble de raccordement, 500mm, Noir, 6mm², avec fiche, pour Répartiteur multifiche

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group