Borne de passage-phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis KXB70LH
EAN
3250613941987
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal192 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé24 mm
-
Hauteur produit installé81.2 mm
-
Largeur produit installé76.8 mm
Matières
-
Matièrepolyamide (PA)
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6 / 70mm²
-
Section de raccordement en câble rigide95 mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXB70LH
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour KXB70LH
Declaration
PDF265 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXB70LH du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXB70LH du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation