![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Borne de passage-phase, 35mm², 400V/125A, connection à vis KXA35L
EAN
3250613941956
Conditionnement
20 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal125 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé16 mm
-
Hauteur produit installé51.5 mm
-
Largeur produit installé58 mm
Matières
-
Couleurgris
-
Couleurgris foncé
-
Matièrepolyamide (PA)
Connexion
-
Section de borne50 mm²
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA35L
Declaration
PDF265 KBDéclaration UE de conformité pour KXA35L
Declaration
PDF194 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA35L du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXA35L du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation