Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2 KN26N
EAN
3250613849160
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Fonctions
-
Adapté à un conducteur flexibleOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé34 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé105 mm
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.025 kg
Connexion
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble1.5…25 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…25 mm²
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN26N
URLNotice d'instruction pour KN26N
PDF361 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN26N
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour KN26N
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour KN26N
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN26N
Declaration
PDF100 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN26N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KN26N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation