Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2 • KN22N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Borniers SanVis
  • Borniers de raccordement SanVis et à cages
  • Borniers SanVis et à cages neutre
  • KN22N
Image  KN22N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KN22N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

KN22N

Image  KN22N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  KN22N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bornier neutre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2 KN22N

EAN
3250613849153
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur flexible
    Oui
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    34 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.021 kg
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    1.5…25 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…25 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image KN22N | Hager Afrique

    Image produit KN22N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour KN22N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KN22N

    URL
    Image Notice d'instruction pour KN22N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KN22N

    Montageanleitung QC Einzelmodul

    PDF
    361 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KN22N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN22N

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN22N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN22N

    Declaration

    PDF
    217 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN22N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN22N

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN22N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN22N

    Declaration

    PDF
    100 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KN22N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN22N du

    REACH declaration KN22N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KN22N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN22N du

    RoHS declaration KN22N (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KN06N - Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
    KN06N
    Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
  • 2
    KN10N - Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2
    KN10N
    Bornier neutre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2
  • 3
    KN14N - Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
    KN14N
    Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
  • 4
    KN18N - Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
    KN18N
    Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
  • 5
    KN26N - Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    KN26N
    Bornier neutre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group