Bornier neutre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2 KN18N
EAN
3250613849146
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Fonctions
-
Adapté à un conducteur flexibleOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé34 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé75 mm
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.018 kg
Connexion
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble1.5…25 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…25 mm²
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN18N
URLNotice d'instruction pour KN18N
PDF361 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN18N
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour KN18N
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour KN18N
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN18N
Declaration
PDF100 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN18N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KN18N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation