Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2 • KN22E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Connexion
          • Borniers SanVis
          • Borniers de raccordement SanVis et à cages
          • Borniers SanVis et à cages terre
          • KN22E
          Image  KN22E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KN22E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2

          KN22E

          Image  KN22E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  KN22E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2 KN22E

          EAN
          3250613849054
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            1 P
          • Type de pôles
            1 P
          Fonctions
          • Adapté à un conducteur flexible
            Oui
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            34 mm
          • Hauteur produit installé
            33 mm
          • Largeur produit installé
            90 mm
          Matières
          • Poids du cuivre contenu dans le produit
            0.021 kg
          Connexion
          • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
            1.5…25 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            1.5…25 mm²
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image KN22E | Hager Afrique

            Image produit KN22E

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour KN22E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour KN22E

            URL
            Image Notice d'instruction pour KN22E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour KN22E

            Montageanleitung QC Einzelmodul

            PDF
            361 KB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour KN22E | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour KN22E

            PDF
            10 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour KN22E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KN22E

            Declaration

            PDF
            332 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KN22E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KN22E

            PDF
            427 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KN22E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KN22E

            Declaration

            PDF
            217 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KN22E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KN22E

            Declaration

            PDF
            200 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour KN22E | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour KN22E

            Declaration

            PDF
            100 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour KN22E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KN22E du

            REACH declaration KN22E (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour KN22E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour KN22E du

            RoHS declaration KN22E (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            KN06E - Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
            KN06E
            Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
          • 2
            KN10E - Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2
            KN10E
            Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2
          • 3
            KN14E - Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
            KN14E
            Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
          • 4
            KN18E - Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
            KN18E
            Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
          • 5
            KN26E - Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
            KN26E
            Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group