Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2 KN06E
EAN
3250613849016
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé34 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé30 mm
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.008 kg
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN06E
URLNotice d'instruction pour KN06E
PDF361 KB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour KN06E
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN06E
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour KN06E
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour KN06E
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN06E
Declaration
PDF100 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN06E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KN06E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation