Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2 • KN10E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Borniers SanVis
  • Borniers de raccordement SanVis et à cages
  • Borniers SanVis et à cages terre
  • KN10E

Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2

KN10E

  • Distribution d'énergie

Bornier terre sanvis 8x4mm2 + 2x25mm2 KN10E

EAN
3250613849023
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur flexible
    Oui
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    34 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.011 kg
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    1.5…25 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…25 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image KN10E | Hager Afrique

    Image produit KN10E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour KN10E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KN10E

    URL
    Image Notice d'instruction pour KN10E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour KN10E

    Montageanleitung QC Einzelmodul

    PDF
    361 KB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour KN10E | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour KN10E

    PDF
    10 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KN10E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN10E

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN10E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN10E

    PDF
    427 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN10E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN10E

    Declaration

    PDF
    217 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN10E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN10E

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN10E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN10E

    Declaration

    PDF
    100 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KN10E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN10E du

    REACH declaration KN10E (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour KN10E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN10E du

    RoHS declaration KN10E (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KN06E - Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
    KN06E
    Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
  • 2
    KN14E - Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
    KN14E
    Bornier terre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
  • 3
    KN18E - Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
    KN18E
    Bornier terre sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
  • 4
    KN22E - Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
    KN22E
    Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2
  • 5
    KN26E - Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2
    KN26E
    Bornier terre sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group