Kit de débrochabilité pour boitier moulé P250 4P HYT333H
EAN
3250613197186
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
Installation, montage
-
EncastrementNon
-
Adapté au montage sur jeux de barreNon
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYT333H
PDF8 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYT333H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HYT333H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation