Base disj. déco. P160 3P • HYS200H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Systèmes plugin et débrochables
  • HYS200H

Base pour boitier moulé déconnectable P160 3P

HYS200H

  • Distribution d'énergie

Base pour boitier moulé déconnectable P160 3P HYS200H

EAN
3250613197049
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Installation, montage
  • Encastrement
    Non
  • Adapté au montage sur jeux de barre
    Non
Connexion
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image HYS200H | Hager Afrique

    Image produit HYS200H

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HYS200H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYS200H

    PDF
    10 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HYS200H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HYS200H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYS200H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYS200H du

    RoHS declaration HYS200H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HYS200H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYS200H du

    REACH declaration HYS200H (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYS201H - Base pour boitier moulé déconnectable P160 4P
    HYS201H
    Base pour boitier moulé déconnectable P160 4P
  • 2
    HYS300H - Adaptateur déconnectable pour boitier moulé P160 3P (63-160A)
    HYS300H
    Adaptateur déconnectable pour boitier moulé P160 3P (63-160A)
  • 3
    HYS301H - Adaptateur déconnectable pour boitier moulé P160 4P (63-160A)
    HYS301H
    Adaptateur déconnectable pour boitier moulé P160 4P (63-160A)
  • 4
    HYT330H - Base pour boitier moulé débrochable P250 3P
    HYT330H
    Base pour boitier moulé débrochable P250 3P
  • 5
    HYT331H - Base pour boitier moulé débrochable P250 4P
    HYT331H
    Base pour boitier moulé débrochable P250 4P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group