Base pour boitier moulé déconnectable P160 4P HYS201H
EAN
3250613197056
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles4 P
Installation, montage
-
EncastrementNon
-
Adapté au montage sur jeux de barreNon
Connexion
-
Type de connexionplage de raccordement
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HYS201H
PDF10 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HYS201H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HYS201H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation