Cage P250 Cu/Al 4P 6x 6-35mm² • HYT066H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Auxiliaires et accessoires
  • Connexion
  • HYT066H
Image  HYT066H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HYT066H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 6x 6-35mm²

HYT066H

Image  HYT066H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HYT066H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 6x 6-35mm² HYT066H

EAN
3250613155339
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Installation, montage
  • Couple de serrage
    6Nm
Connexion
  • Section de conducteur
    6 x 6…35 mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    6 x 6…35 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    6 x 6…35 mm²
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image HYT066H | Hager Afrique

    Image produit HYT066H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HYT066H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HYT066H

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    PDF
    4 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HYT066H | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HYT066H

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HYT066H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYT066H du

    REACH declaration HYT066H (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HYT066H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HYT066H du

    RoHS declaration HYT066H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HYS105H - Cage de raccordement P160  Al 3P 1x35-120mm²
    HYS105H
    Cage de raccordement P160 Al 3P 1x35-120mm²
  • 2
    HYS155H - Cage de raccordement P160  Cu/Al 3P 6x4-25mm²
    HYS155H
    Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 6x4-25mm²
  • 3
    HYS106H - Cage de raccordement P160  Al 4P 1x35-120mm²
    HYS106H
    Cage de raccordement P160 Al 4P 1x35-120mm²
  • 4
    HYS156H - Cage de raccordement P160  Cu/Al 4P 6x4-25mm²
    HYS156H
    Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²
  • 5
    HYS328H - Connexion pour base déconnectable P160 1P
    HYS328H
    Connexion pour base déconnectable P160 1P

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group