Cage P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm² • HYS156H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
          • Auxiliaires et accessoires
          • Connexion
          • HYS156H
          Image  HYS156H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HYS156H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm²

          HYS156H

          Image  HYS156H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HYS156H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Cage de raccordement P160 Cu/Al 4P 6x4-25mm² HYS156H

          EAN
          3250613155377
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4 P
          Connexion
          • Section de conducteur
            6 x 4…25 mm²
          Accessoires inclus
          • Type d'accessoire
            Borne d'alimentation
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image HYS156H | Hager Afrique

            Image produit HYS156H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HYS156H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HYS156H

            Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

            PDF
            4 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour HYS156H | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour HYS156H

            Technical catalogue

            PDF
            48 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HYS156H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HYS156H du

            RoHS declaration HYS156H (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HYS156H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HYS156H du

            REACH declaration HYS156H (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HYS105H - Cage de raccordement P160  Al 3P 1x35-120mm²
            HYS105H
            Cage de raccordement P160 Al 3P 1x35-120mm²
          • 2
            HYS155H - Cage de raccordement P160  Cu/Al 3P 6x4-25mm²
            HYS155H
            Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 6x4-25mm²
          • 3
            HYS106H - Cage de raccordement P160  Al 4P 1x35-120mm²
            HYS106H
            Cage de raccordement P160 Al 4P 1x35-120mm²
          • 4
            HYS328H - Connexion pour base déconnectable P160 1P
            HYS328H
            Connexion pour base déconnectable P160 1P
          • 5
            HYS031H - Connexions arrière pour P160 3P (16-50A)
            HYS031H
            Connexions arrière pour P160 3P (16-50A)

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group